Pubblica i tuoi prodotti
Rörvik picknickbord furu 233x70 H72 cm
Lekolar

Rörvik picknickbord furu 233x70 H72 cm

Large and stable with fixed benches. Supplied unassembled. Dimensions: L: 233.5 cm, and its height 44 cm. Table top width of 70.8 cm. Hot-dip galvanized chassis. Tabletop and benches in oiled pine. We recommend treatment with water-based wood oil before use outdoors. Repeat the treatment if necessary.
Voce di capitolato
  • Stort och stabilt med fasta bänkar. Levereras omonterat. Mått: L: 233,5 cm, sitthöjd 44 cm. Bordsskivans bredd 70,8 cm. Varmförzinkat underrede. Bordsskiva och bänkar i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico34439
  • Famiglia di prodottoRörvik
  • Gruppo di famigliaOutdoor Table
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Larghezza (mm)708
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia