Pubblica i tuoi prodotti
Norden material cabinet 4 solid door B100xD47xH210 grey
Norden material cabinet 4 solid door B100xD47xH210 grey
Norden material cabinet 4 solid door B100xD47xH210 grey
Norden material cabinet 4 solid door B100xD47xH210 grey
Norden material cabinet 4 solid door B100xD47xH210 grey
Norden material cabinet 4 solid door B100xD47xH210 grey
Norden material cabinet 4 solid door B100xD47xH210 grey
    Lekolar

    Norden material cabinet 4 solid door B100xD47xH210 grey

    Material cabinet with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Furnished with 5 shelves including 3 removable, 4 full doors with locking rod and 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico80588
    • Famiglia di prodottoNorden
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2100
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)470
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Finlandia
    Norvegia
    Svezia