Pubblica i tuoi prodotti
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch
    Lekolar

    Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 birch

    Material cabinet for wood and metal craft with frame in direct laminate. Front is available in 10 different variants of either direct laminate or laminate. Frame is available in 3 different designs. Decorated with 12 drawers, tool plate with fixings and 2 full doors with locking rod and 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico80620
    • Famiglia di prodottoNorden
    • Gruppo di famigliaStorage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2100
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)470
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56

    Disponibilità Regionale

    Europa