Pubblica i tuoi prodotti
Hörnmodul Snake 45 grader
Lekolar

Hörnmodul Snake 45 grader

Snakes different modules make it easy to rearrange for different learning situations. The backless modules allows one to sit on two sides. If you want a back that buys into the corresponding back module. Seat height 43 cm. Depth 50 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohornmodul-snake-45-grader
  • Famiglia di prodottoSnake
  • Gruppo di famigliaSofa
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)430
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleTessuto
  • Progettato inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Divani

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Finlandia
Norvegia
Svezia

Prodotti simili

4.3 su 5 stelle 4.3 (21)
4.7 su 5 stelle 4.7 (30)
4.4 su 5 stelle 4.4 (70)
4.1 su 5 stelle 4.1 (35)
4.4 su 5 stelle 4.4 (39)