Pubblica i tuoi prodotti
Sittmodul Snake 500 låg rygg
Lekolar

Sittmodul Snake 500 låg rygg

Snakes different modules make it easy to decorate for different learning situations. Section back. Dimensions: Seat height 43 cm. B50xD62xH115 cm. Cold foam. The bones of silver-coated, RAL 9006. Clad in standard fabric X2.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosittmodul-snake-500-lag-rygg
  • Famiglia di prodottoSnake
  • Gruppo di famigliaSofa
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1150
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)620
Relativo a
  • Materiale principaleTessuto
  • Progettato inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Divani