Pubblica i tuoi prodotti
LVC Model 170-LF - Point of Use Mixing Valve
Archiviato

LVC Model 170-LF - Point of Use Mixing Valve

>3/8" Compression Inlet & Outlet Connections >Minimum Flow = 0.25 gpm >Maximum Flow = 5.0 gpm >Temperature Adjustment Range, 90-140ºF >Knob Handle with Locking Mechanism >Approvals: ASSE 1070 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico170-lf
  • Famiglia di prodottoMixing Valves for Liquid Services
  • Gruppo di famigliaSeventy Series - Point of Use Mixing Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-02-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole