Pubblica i tuoi prodotti
LVC Model 370-LF-STSTL - Point of Use Mixing Valve in a SS Cabinet
Archiviato

LVC Model 370-LF-STSTL - Point of Use Mixing Valve in a SS Cabinet

>3/4" NPT Inlet & Outlet Connections >Minimum Flow = 0.50 gpm >Maximum Flow = 13.0 gpm >Temperature Adjustment Range, 90-140ºF >Knob Handle with Locking Mechanism >Approvals: ASSE 1070 & 1017 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico370-lf-ststl-rec
  • Famiglia di prodottoMixing Valves for Liquid Services
  • Gruppo di famigliaSeventy Series - Point of Use Mixing Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-02-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole