Pubblica i tuoi prodotti
LVC Model LV-981A-LF - Single, Thermostatic Master Mixing Valve featuring a Wax Element
Archiviato

LVC Model LV-981A-LF - Single, Thermostatic Master Mixing Valve featuring a Wax Element

>Minimum Flow = 2.5 gpm - Maximum Flow = 43 gpm >PARA-Trol Wax Thermostatic Element w/10 Year Warranty >3/4" Sweat Inlets with Check & Service Stops >3/4" Sweat Oulet >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, CSA B125.70, City of LA >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolv-981a-lf
  • Famiglia di prodottoMixing Valves for Liquid Services
  • Gruppo di famigliaLV Series Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-02-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole