Pubblica i tuoi prodotti
LVC Model LV-983-LF - Single, Thermostatic Master Mixing Valve featuring a Wax Element
Archiviato

LVC Model LV-983-LF - Single, Thermostatic Master Mixing Valve featuring a Wax Element

>Minimum Flow = 5 gpm - Maximum Flow = 126 gpm >PARA-Trol Wax Thermostatic Element w/10 Year Warranty >1-1/4" F-NPT Inlets with Union Check & Service Stops >1-1/4" F-NPT Oulet >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, City of LA >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolv-983-lf
  • Famiglia di prodottoMixing Valves for Liquid Services
  • Gruppo di famigliaLV Series Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-02-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole