Pubblica i tuoi prodotti
LVC Model MEGATRON-370-LF - Seventy Series, Complete Water Temperature Control Station
Archiviato

LVC Model MEGATRON-370-LF - Seventy Series, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 0.5 gpm - Maximum Flow = 12 gpm >370-LF Thermostatic Mixing Valve >3/4" Recirculation Manifold Piping, Gauges & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >Pre-Piped & Mounted on Strut >Approvals: ASSE 1070, 1017 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomegatron-370-lf
  • Famiglia di prodottoMixing Valves for Liquid Services
  • Gruppo di famigliaMegatron - Seventy Series Water Temperature Control Station
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-02-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole