Pubblica i tuoi prodotti
LVC Model MEGATRON-XL-150-2P-LF-BDT - XL Series, Complete Water Temperature Control Station
Archiviato

LVC Model MEGATRON-XL-150-2P-LF-BDT - XL Series, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 6 gpm - Maximum Flow = 260 gpm >Two - XL-150-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valves >2" Inlets & Outlet - 1" Recirc Manifold Piping >Recirculation Pump with Aqua-Stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1017 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomegatron-xl-150-2p-lf
  • Famiglia di prodottoMixing Valves for Liquid Services
  • Gruppo di famigliaMegatron - XL Series Water Temperature Control Station
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-02-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole