Pubblica i tuoi prodotti
LVC Model - TM-186-420B-LF - Next Generation, High Low, Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat in a Cabinet
Archiviato

LVC Model - TM-186-420B-LF - Next Generation, High Low, Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat in a Cabinet

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 49 gpm >DURA-Trol Bi-Metal Thermostatic Element w/10 Year Warranty >3/4" Inlets with Check & Service Stops on Inlets >3/4" Outlet with Ball Valve & Dial Thermometer >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, CSA B125.70, City of LA >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotm-186-420b-lf-rec
  • Famiglia di prodottoMixing Valves for Liquid Services
  • Gruppo di famigliaNext Generation Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-02-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit