Pubblica i tuoi prodotti
LS/FIXED Sliding Door

LS/FIXED Sliding Door

The gracefully designed sash in our sliding doors lets in more light and provides greater freedom for the architect. The lift and slide feature makes it easy to open and close. The outside handle is recessed and the interior handle is of a unique Let there be light design - visible fittings in brushed stainless steel add to the solid and elegant design. A lever mechanism allows for a weightless lift when the doors are opened. The sliding doors are available in many of the most common and most suitable wood types, with or without aluminium profiles on the outside. They are supplied untreated, stained or lacquered and are available in all colours on the NCS and RAL scale.
Voce di capitolato
  • Fixed wooden window adapted to the sliding door range. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Frame depth: 200mm (210mm aluminum cladding)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLS-FIXED
  • Famiglia di prodottoLet There Be Light
  • Gruppo di famigliaSliding doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-03-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2400
  • Larghezza (mm)2000
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 15 11
  • Titolo OmniClassWood Fixed Windows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilità Regionale

Nord America Europa Asia