Pubblica i tuoi prodotti
LTBL/FIXED Window

LTBL/FIXED Window

In our coordinated and harmonised range of products, the windows and sliding doors are a perfect match. The sash’s narrow profile increase the flow of light. Concealed hinges and visible fittings in brushed stainless steel add to the solid and elegant design. The stainless steel handles is of a unique Let there be light design.
Voce di capitolato
  • Fixed wooden window. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLTBL-FIXED
  • Famiglia di prodottoLet There Be Light
  • Gruppo di famigliaWindows
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-03-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1800
  • Larghezza (mm)1800
  • Profondità (mm)105
Links
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre telaio fisso
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 15 11
  • Titolo OmniClassWood Fixed Windows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilità Regionale

Nord America Europa Asia