Pubblica i tuoi prodotti
LTBL/FRENCH Window

LTBL/FRENCH Window

In our coordinated and harmonised range of products, the windows and sliding doors are a perfect match. The sash’s narrow profile increase the flow of light. Concealed hinges and visible fittings in brushed stainless steel add to the solid and elegant design. The stainless steel handles is of a unique Let there be light design.
Voce di capitolato
  • Wooden french door Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Concealed hinges. Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLTBL-FRENCH
  • Famiglia di prodottoLet There Be Light
  • Gruppo di famigliaDoors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-03-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2400
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)105
Links
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
  • Codice UNSPSC3017
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Numero OmniClass23-17 11 00
  • Titolo OmniClassDoors
  • Codice CSI UniFormat IIB2030
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilità Regionale

Nord America Europa Asia