Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
lg/products/145efcfd-4466-4d54-aaa1-a1865ad61f11
Home
Categorie
Elementi elettronici
Elettronica Audio
5.1 Home cinema system BH7240B center
Disponibile in Stati Uniti
LG
Follow
5.1 Home cinema system BH7240B center
5.1 CH 1200W 3D BLU-RAY™ HOME CINEMA SYSTEM WITH 4 SATELLITE SPEAKERS
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
BH7240BCenter
Famiglia di prodotto
Audio
Gruppo di famiglia
Speaker
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2014-01-01
Numero di versione
1
Altezza (mm)
86
Larghezza (mm)
342
Profondità (mm)
87
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.lg.com/uk/home-cinema-systems/lg-BH7240B
Certificazione di Prodotto
http://www.lg.com/uk/home-cinema-systems/lg-BH7240B
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Plastica
Progettato in
Regno Unito
Prodotto in
Giappone
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Elementi elettronici - Elettronica Audio
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Nome UNSPSC
Audio and visual presentation and composing equipment
Codice UNSPSC
4511
Prodotti simili
JBL Professional
Control 52 Surface-Mount Satellite Speaker for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System
Download
JBL Professional
Control 416C/T 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Download
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Download
JBL Professional
Control 418C/T 8" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Download
AtlasIED
Flush Mount Speakers
Download
JBL Professional
JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
Download