Pubblica i tuoi prodotti
Multi V S
Multi V S

    Multi V S

    4.6 su 5 stelle4.6(5 recensioni)

    Unità Esterna MULTI V S, a pompa di calore refrigerante R-410A. Monoventola.

    Taglie da 10HP a 12HP.

    ARUN100LSS0 - 28kW Cooling, 30.6kW Heating
    ARUN120LSS0 - 33.6kW Cooling, 36.7kW Heating        
    Alimentazione: 380-415 V, trifase, 50 Hz.

    Voce di capitolato
    • Multi V S line-up è una soluzione VRF compatta a 2 tubi con ventilatori frontali ad altaprevalenza. MULTI V S controlla la temperatura del refrigerante in base alle temperature interne ed esterne. Questo ottimizza l'efficienza energetica e massimizza il livello di comfort interno nelle modalità di raffreddamento / riscaldamento.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoU7
    • Famiglia di prodottoOutdoor unit
    • Gruppo di famigliaVRF
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-07-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1625
    • Larghezza (mm)1090
    • Profondità (mm)380
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioRame
    • Progettato inCorea del Sud
    • Prodotto inCorea del Sud
    • Peso Netto (Kg)157
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Nome UNSPSCAir conditioners
    • Codice UNSPSC40101701