Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Multi V 5

Unique ref.: UXA
Produttore: LG ELECTRONICS
Famiglia prodotto: Outdoor unit
Gruppo prodotto: VRF
Larghezza (mm): 930
Altezza (mm): 1690
Profondità (mm): 760
Data di pubblicazione: 2018-07-19
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)

Unità Esterne VRF LG MULTI V 5 pompa di calore/recupero di calore, refrigerante R-410A. Scambiatore Ocean Black Fin resistente alla corrosione.
Dual sensing control (sensore temperatura e umidità).
Taglie da 08HP a 12HP.
ARUM080LTE5 - 22.4kW Cooling, 25.2kW Heating 
ARUM100LTE5 - 28kW Cooling, 31.5kW Heating
ARUM120LTE5 - 33.6kW Cooling, 37.8kW Heating     
Alimentazione: 380-415 V, trifase, 50 Hz.

MULTI V 5 è dotato di un innovativo controllo Dual Sensing che monitora i livelli di temperatura e umidità per gestire in modo efficiente il raffreddamento e il riscaldamento. Equipaggiato con Ultimate Inverter Compressor di LG.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Copper
Progettato in: South Korea
Prodotto in: South Korea
Peso netto (kg): 215

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
Classificazione IFC: Air Terminal
Nome UNSPSC: Air conditioners
Codice UNSPSC: 40101701
NBS Reference Codice: 65-80-05
NBS Reference Descrizione: Air Conditioning Systems
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nome Valore
Cooling Capacity 33.6 BTUh
Depth 760 mm
Heating Capacity 37.8 J
Height 1690 mm
Material Steel
Weight 215 lb
Width 930 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Steel

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved