Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
libertypumps/products/4f094ee4-b50a-42c1-a1fc-a43892cecc37
Home
Categorie
Impianto idraulico
Pompe
290-Series, 3/4 hp Submersible Effluent/Sump Pump
Disponibile in Stati Uniti
Liberty Pumps
Follow
290-Series, 3/4 hp Submersible Effluent/Sump Pump
3/4 hp.
1 1/2" Discharge
3/4" Solids Handling
Features:
Quick-disconnect 10' standard power cord allows replacement of cord in seconds without breaking seals to motor (other lengths available)
Permanently lubricated upper and lower bearings
Oil-filled, hermetically sealed motors with thermal overload protection
Stainless steel, removable bottom screen
Stainless steel rotor shaft
Stainless steel fasteners
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
libertypumps-290series
Famiglia di prodotto
Plumbing
Gruppo di famiglia
Pumps
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2012-09-25
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.libertypumps.com/Product/290-Series
Istruzioni di installazione
http://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/7035000M_for_web.pdf?timestamp=1451313973252
Descrizione Tecnica
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/290-Series_EN.pdf
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianto idraulico - Pompe
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
Download
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
Download
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
19
)
Download
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
Download
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
Download
Grundfos
MAGNA3
4.1
(
13
)
Download