Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
libertypumps/products/1a129d4d-b47f-443f-95ed-1a0e5db1bb33
Home
Categorie
Impianto idraulico
Pompe
3LE03 Series, 3HP, 2 Vane Impeller Sewage Pump
Disponibile in Stati Uniti
Liberty Pumps
Follow
3LE03 Series, 3HP, 2 Vane Impeller Sewage Pump
3hp Enclosed 2 Vane
Enclosed 2 Vane Impeller
3" solids-handling
Horizontal 4" discharge
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
libertypumps-3le03
Famiglia di prodotto
Plumbing
Gruppo di famiglia
Pumps
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-03-26
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.libertypumps.com/lep/dom/Products/3le03-series
Istruzioni di installazione
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Installation%20Manuals/English/6550000_EN.pdf
Descrizione Tecnica
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Engineering%20Specifications/3LE03-Series_TD.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ghisa
Materiale secondario
Acciaio inossidabile
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianto idraulico - Pompe
Nome UNSPSC
Pumps
Codice UNSPSC
401515
Codice Uniclass 2015
Pr_65_53
Descrizione Uniclass 2015
Pump products
Numero OmniClass
23-27 17 00
Titolo OmniClass
Pumps
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
Download
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
Download
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
19
)
Download
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
Download
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
Download
Grundfos
MAGNA3
4.1
(
13
)
Download