Pubblica i tuoi prodotti
36" x 96" 2 hp Duplex Grinder Package

36" x 96" 2 hp Duplex Grinder Package

2 hp

For residential and commercial applications, the D3696LSG is a complete factory assembled duplex grinder package featuring LSG200-Series 2 hp Omnivore® grinder pumps. All internal brackets, floats, guide-rail base and discharge piping are pre-installed at the factory saving hours of labor at the job site. - See more at: http://www.libertypumps.com/Product/D3696-Series#sthash.S7oKDB4H.dpuf
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolibertypumps-d3696series
  • Famiglia di prodottoPlumbing
  • Gruppo di famigliaPumps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-07-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe