Pubblica i tuoi prodotti
Cast Iron High Temp Check Valve, HCV-Series

Cast Iron High Temp Check Valve, HCV-Series

  • Heavy Duty Cast Iron Body
  • High-temperature rubber flapper - 200 degrees F
  • 125 PSI rated
  • Vertical or horizontal installation
  • Female NPT connections
  • HCV150 1-1/2" or HCV200 2"
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolibertypumps-hcv150-hcv200
  • Famiglia di prodottoPlumbing
  • Gruppo di famigliaValves for Liquid Services
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-09-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole