Pubblica i tuoi prodotti
HT-40-Series, 4/10 hp High Temp Submersible Sump Pump

HT-40-Series, 4/10 hp High Temp Submersible Sump Pump

5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)
  • 4/10 hp.
  • 1 1/2" Discharge
  • 3/4" Solids Handling

Handling fluid temperatures of up to 200 degrees F., Liberty's HT40-series submersible pump is designed for hot water applications such as boiler blow-down pits, condensate pits and high temperature water transfer. Other features include all cast iron housings, epoxy powder coat finish and a high temperature float.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolibertypumps-ht40series
  • Famiglia di prodottoPlumbing
  • Gruppo di famigliaPumps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-09-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe