Pubblica i tuoi prodotti
3/4 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

3/4 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

  • 3/4 hp.
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

Liberty's LE70-series is a 3/4 hp sewage pump with 2" solids-handling capability. Constructed of heavy cast iron with a tough epoxy powder coat finish, stainless steel fasteners and rotor shaft, the LE70 is designed for durability. Its quick-disconnect cord design allows for easy interchange of power cords in 10'and 25' lengths. Available in 2" or 3" discharge configurations and a wide range of voltages.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolibertypumps-le70series
  • Famiglia di prodottoPlumbing
  • Gruppo di famigliaSewage and Sludge Pumps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-09-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe