Pubblica i tuoi prodotti
SKBO - Upper parapet flashing for sandwich wall
Lindab

SKBO - Upper parapet flashing for sandwich wall

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering and protection against rainfall for the front and upper side of the parapet wall. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. The flashing has an adjustable depth measure to fit the actual wall thickness. It is intended to be used in combination with flashing SKBU – Lower parapet flashing. See the BIM manual for further information.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSKBO
  • Famiglia di prodottoWall System
  • Gruppo di famigliaSandwich Panels
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-08-28
  • Numero di versione5
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCFlashings
  • Codice UNSPSC30151602
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Descrizione Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Codice CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Numero OmniClass23-13 41 13
  • Titolo OmniClassRoof Flashings
  • Codice CSI UniFormat IIB3010
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Norvegia
Svezia
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit