Pubblica i tuoi prodotti
SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall
Lindab

SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall

This thin gauge steel profile is used as a sill for exterior sandwich panels. The profile can be used together with sandwich panels with a minimum thickness of 120mm. It can be obtained in white colour, since it is visible from the inside of the building. See the BIM manual for further information.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSYLLF
  • Famiglia di prodottoWall System
  • Gruppo di famigliaSandwich Panels
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-31
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCFlashings
  • Codice UNSPSC30151602
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Descrizione Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Codice CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Numero OmniClass23-13 37 13
  • Titolo OmniClassExterior Wall Cladding
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Norvegia
Svezia
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit