Pubblica i tuoi prodotti
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
Anchorage point for metal roofs
    Lindab

    Anchorage point for metal roofs

    Anchorage point for metal roofs. The anchorage point provides attachment for personal fall protection equipment when performing temporary work on low-pitched roofs (below 6°). On pitched roofs, the ridge rail system is used. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing.
    Voce di capitolato
    • Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoanchorage-point-llf
    • Famiglia di prodottoRoof Safety System
    • Gruppo di famigliaAnchorage Point
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-12-12
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)141
    • Larghezza (mm)25
    • Profondità (mm)219
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)0.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Codice UNSPSC301516
    • Codice CSI MasterFormat 201411 81 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Fall Protection
    • Numero OmniClass23-27 71 21
    • Titolo OmniClassFall Arrest Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Norvegia
    Polonia
    Repubblica Ceca
    Romania
    Slovacchia
    Svezia
    Ungheria
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit