Pubblica i tuoi prodotti
Anchorage point for membrane roofs
Anchorage point for membrane roofs
Anchorage point for membrane roofs
    Lindab

    Anchorage point for membrane roofs

    Anchorage point for membrane roofs.

    The anchorage point provides attachment for personal fall protection equipment when performing temporary work on low-pitched roofs (below 6°). On pitched roofs, the ridge rail system is used.

    Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing.

    Voce di capitolato
    • Powder coated in a wide range of colors.
      30 years warranty.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoanchorage-point-llf-150-tatp
    • Famiglia di prodottoRoof Safety System
    • Gruppo di famigliaAnchorage Point
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-12-12
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)155
    • Larghezza (mm)216
    • Profondità (mm)25
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)0.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Codice UNSPSC301516
    • Codice CSI MasterFormat 201411 81 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Fall Protection
    • Numero OmniClass23-27 71 21
    • Titolo OmniClassFall Arrest Systems