Pubblica i tuoi prodotti
Fastening plate for standing seam roofs
Lindab

Fastening plate for standing seam roofs

Fastening plate for standing seam roof Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.6 mm. double seam • Titan zinc sheet – min thickness = 0.7 mm. double seam • Welded stainless sheet - min thickness = 0.4 mm. • Aluminum sheet - min thickness = 0.8 mm. double seam • Copper sheet - min thickness = 0.6 mm. double seam When assembled on copper roof a stainless steel insulation profile FFIP is used between the roof and the fastening plate.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofastening-plate-ff
  • Famiglia di prodottoRoof Safety System
  • Gruppo di famigliaFastening Plate
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-12-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)47
  • Larghezza (mm)93
  • Profondità (mm)300
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)0.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto

Disponibilità Regionale

Europa