Pubblica i tuoi prodotti
Fastening plate  for membrane roofs
Lindab

Fastening plate for membrane roofs

Fastening plate for roofs with high profile sheet, insulation and bitumen/felt/rubber membrane. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.7 mm. • Approved with elective bitumen/felt membrane. • Insulation thickness 50-300 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofastening-plate-tatplat
  • Famiglia di prodottoRoof Safety System
  • Gruppo di famigliaFastening Plate
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-12-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)470
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)2.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Norvegia
Polonia
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Svezia
Ungheria
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit