Pubblica i tuoi prodotti
FFV - Fixation angle for facade cassettes
Lindab

FFV - Fixation angle for facade cassettes

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering at the termination of a cassette facade, for example towards the side of a window. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. This flashing is intended to be mounted on the underlying batten and to be used in combination with the lining flashing FFOB2. See the BIM manual for further information.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFFV
  • Famiglia di prodottoWall System
  • Gruppo di famigliaFacade Cassettes
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-10-23
  • Numero di versione3
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCFlashings
  • Codice UNSPSC30151602
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Descrizione Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Codice CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Numero OmniClass23-13 37 13
  • Titolo OmniClassExterior Wall Cladding
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls