Pubblica i tuoi prodotti
FKAS1 - Facade Cassette Premium
FKAS1 - Facade Cassette Premium
FKAS1 - Facade Cassette Premium
FKAS1 - Facade Cassette Premium
FKAS1 - Facade Cassette Premium
FKAS1 - Facade Cassette Premium
FKAS1 - Facade Cassette Premium
FKAS1 - Facade Cassette Premium
FKAS1 - Facade Cassette Premium
FKAS1 - Facade Cassette Premium
    Lindab

    FKAS1 - Facade Cassette Premium

    Facade cassette Premium is a wall cladding system with hidden fasteners. The click function makes the assembly quick and easy. It also minimizes stresses in temperature changes. In order to facilitate installation and prevent assembly errors, each cassette is marked with a position number which is found in the drawing. The cassettes have a sloping edge that prevents moisture and rust in the joints. Punched holes create a well-ventilated solution. The Premium cassette is customized in size according to the length, height and hole dimensions of the facade.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofkas1
    • Famiglia di prodottoWall System
    • Gruppo di famigliaFacade Cassettes
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-23
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
    • Clasificazione IFCFacciata Continua
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_20_68
    • Descrizione Uniclass 2015Profiled sheet cladding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 42 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
    • Numero OmniClass23-15 15 17 13
    • Titolo OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls