Pubblica i tuoi prodotti
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
Roof profile LLP20
    Lindab

    Roof profile LLP20

    A classic and common used roof profile that suites most applications. Appreciated for its simplicity and function. Made of polyester coated metal sheet. For exact color range in your country, please visit your local Lindab website.

    For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website.
    For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.

    Voce di capitolato
    • The profile is available in many colours and thicknesses. Please contact your local Lindab supplier to find out what options are available on your market. Declaration of Performance according to EN 14782 - Self supporting products of steel. Assessment at Byggvarubedömningen etc. is registered under the name "Väggprofil, lackerat". It is also possible to use the article name as search criteria.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicollp-20
    • Famiglia di prodottoSteel profiles
    • Gruppo di famigliaProfiled Sheeting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)18
    • Larghezza (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 61 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 27 11 13
    • Titolo OmniClassSheet Metal Roofing
    • Codice CSI UniFormat IIB30
    • Titolo CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Norvegia
    Polonia
    Repubblica Ceca
    Romania
    Slovacchia
    Svezia
    Ungheria
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit