Pubblica i tuoi prodotti
P-PIL7 - Vertical joint flashing for sandwich wall
Lindab

P-PIL7 - Vertical joint flashing for sandwich wall

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering and weather protection for the vertical joints between sandwich panels, with hidden attachments. The flashing is positioned directly on the P-PIL7FS mounting rail. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. See the BIM manual for further information.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoP-PIL7
  • Famiglia di prodottoWall System
  • Gruppo di famigliaSandwich Panels
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCFlashings
  • Codice UNSPSC30151602
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Descrizione Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Codice CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Numero OmniClass23-13 37 13
  • Titolo OmniClassExterior Wall Cladding
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls