Pubblica i tuoi prodotti
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
Right stop end for half round gutter 190
    Lindab

    Right stop end for half round gutter 190

    The traditional stop end for a nice and tight design. Installed with fasteners and silicon as sealing. This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness. Because of the high quality steel it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorgh-190
    • Famiglia di prodottoRainwater System
    • Gruppo di famigliaHalf Round System
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-02-25
    • Numero di versione2
    • Larghezza (mm)190
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCRain gutters and accessories
    • Codice UNSPSC301517
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Descrizione Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Numero OmniClass23-13 41 33
    • Titolo OmniClassRoof Gutters
    • Codice CSI UniFormat IID2040
    • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Norvegia
    Polonia
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Romania
    Slovacchia
    Svezia
    Ungheria
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit