Pubblica i tuoi prodotti
Ridge rail system for clay tile roofs
Ridge rail system for clay tile roofs
Ridge rail system for clay tile roofs
    Lindab

    Ridge rail system for clay tile roofs

    Ridge rail system for clay tile roofs. Functions as an anchorage point for personal fall protection equipment along the ridge when performing temporary work on pitched roofs. On low-pitched roofs (below 6°), an anchorage point is used. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing.
    Voce di capitolato
    • Maximum distance between consoles are 1200 mm. The ridge rail system conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. (ZM 310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoridge-rail-system-kotegl
    • Famiglia di prodottoRoof Safety System
    • Gruppo di famigliaRidge Rail System
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2017-12-12
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Codice UNSPSC301516
    • Codice CSI MasterFormat 201411 81 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Facility Fall Protection
    • Numero OmniClass23-27 71 21
    • Titolo OmniClassFall Arrest Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Norvegia
    Polonia
    Repubblica Ceca
    Romania
    Slovacchia
    Svezia
    Ungheria