Pubblica i tuoi prodotti
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
    Lindab

    Left stop end for rectangular gutter 140

    The traditional rectangular stop end for a nice and tight design. Installed with fasteners and silicon as sealing.
    This product is made of powder coated galvanized steel in 0,6mm thickness. The powder is carefully developed to have perfect match to the precoated material and no difference in design will occur. 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicortgv-140
    • Famiglia di prodottoRainwater System
    • Gruppo di famigliaRectangular System
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-05-21
    • Numero di versione2
    • Larghezza (mm)140
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCRain gutters and accessories
    • Codice UNSPSC301517
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Descrizione Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Numero OmniClass23-13 41 33
    • Titolo OmniClassRoof Gutters
    • Codice CSI UniFormat IID2040
    • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage