Pubblica i tuoi prodotti
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
    Lindab

    Rectangular gutter 140

    4.5 su 5 stelle4.5(8 recensioni)

    The rectangular gutter is a traditional product used for many years. It has a rounded bead in the front for a faster and easier installation. The bead makes it possible to install the gutter traditionally with put any gutter joint or with the gutter joint from Lindab.
    This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness. Because of the high quality steel it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur. 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicortra-140
    • Famiglia di prodottoRainwater System
    • Gruppo di famigliaRectangular System
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-05-21
    • Numero di versione2
    • Larghezza (mm)140
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCRain gutters and accessories
    • Codice UNSPSC301517
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Descrizione Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Numero OmniClass23-13 41 33
    • Titolo OmniClassRoof Gutters
    • Codice CSI UniFormat IID2040
    • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Disponibilità Regionale

    Europa