Pubblica i tuoi prodotti
SHBY - External corner flashing for sandwich wall
Lindab

SHBY - External corner flashing for sandwich wall

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering and weather protection for the corner of buildings with sandwich panel walls. The flashing can be used together with sandwich panels with a maximum thickness of 120mm. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. This flashing is used in combination with a vertical joint flashing on each side of the corner. See the BIM manual for further information.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSHBY
  • Famiglia di prodottoWall System
  • Gruppo di famigliaSandwich Panels
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCFlashings
  • Codice UNSPSC30151602
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Descrizione Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Codice CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Numero OmniClass23-13 37 13
  • Titolo OmniClassExterior Wall Cladding
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilità Regionale

Europa