Pubblica i tuoi prodotti
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
    Lindab

    Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs

    Sliding protection for concrete tile/clay tile/metal/membrane roofs. Provides sliding protection and ground ladder support. Prevents the ladder from moving in all directions. When the facade height exceeds 5 meter the permanently installed wall ladder system should be used instead.
    Voce di capitolato
    • Minimum ground ladder width is 310 mm. The sliding protection conforms to SS 831342. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosliding-protection-gls
    • Famiglia di prodottoRoof Safety System
    • Gruppo di famigliaSliding Protection
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-12-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)109
    • Larghezza (mm)295
    • Profondità (mm)407
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)0.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCLadders
    • Codice UNSPSC30191501
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
    • Descrizione Uniclass 2015Access ladders
    • Codice CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
    • Numero OmniClass23-17 23 15
    • Titolo OmniClassLadders

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Norvegia
    Polonia
    Repubblica Ceca
    Romania
    Slovacchia
    Svezia
    Ungheria