Pubblica i tuoi prodotti
Snow guard fence grid system for clay tile roofs
Snow guard fence grid system for clay tile roofs
Snow guard fence grid system for clay tile roofs
    Lindab

    Snow guard fence grid system for clay tile roofs

    Snow guard fence grid system for clay tile roofs. Designed to prevent the uncontrolled falling of snow and ice from roofs and allows the removal of accumulated snow in a safe manner. Calculate the distance between consoles with http://roofsafetysystems.lindab.com/ depending on location, snow zone, roof slope and pitched roof length. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Voce di capitolato
    • Height 150 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The snow fence conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Grid weight: 2,1 kg/m.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosnow-guard-grid-system-kotegl
    • Famiglia di prodottoRoof Safety System
    • Gruppo di famigliaSnow Guard System
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2017-12-12
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCFencing
    • Codice UNSPSC301520
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Descrizione Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Numero OmniClass23-13 41 21
    • Titolo OmniClassRoof Snow Guards

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Norvegia
    Polonia
    Repubblica Ceca
    Romania
    Slovacchia
    Svezia
    Ungheria