Pubblica i tuoi prodotti
Standing Seam Roof  Steel Durafrost
Lindab

Standing Seam Roof Steel Durafrost

Durafrost is a wrinkled high build polyester coated steel for standing seam roofing and flashings. The base material PLX is an extra soft steel tinsmith quality. The steel has practically no spring back so that tight seams can be achieved. The material can be both hand or machine seamed. The rust protection is Z350, 350 g zinc per m² and double side. This equals 25 micron of zinc on each side. Lindab DuraFrost is a matt product with a gloss as low as 5. The nominal coating thickness is 30 micron. The wrinkled paint which gets wrinkled during the curing process, makes the surface more scratch resistant compared to a smooth coating and the coating is optimized for good wear resistance.
Voce di capitolato
  • The base material is a DX54 and the steel thickness is 0,6mm, making 1 m2 weighing approximately 4,7 kg.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostanding-seam-roof-steel-durafrost
  • Famiglia di prodottoStanding Seam Roof
  • Gruppo di famigliaSteel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-03-11
  • Numero di versione4
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Classificazione IFCTetto
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 61 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Titolo OmniClassSheet Metal Roofing
  • Codice CSI UniFormat IIB30
  • Titolo CSI UniFormat IIROOFING

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Norvegia
Polonia
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Svezia
Ungheria