Pubblica i tuoi prodotti
Standing Seam Roof  Steel Greencoat
Lindab

Standing Seam Roof Steel Greencoat

GreenCoat for standing seam roof is a high build polyester coated steel. The base material PLX is an extra soft tinsmith quality. The steel has practically no spring back so that tight seams can be achieved. The material can be both hand or machine seamed. The PLX is coated with 350 g zinc per m² and double side. This equals 25 micron of zinc on each side. GreenCoat is a registered trademark by SSAB and a patented concept for organic coating. The nominal thickness of the coating is 36 micron and the gloss for the matt colors is 10 and for the glossy colors 40.
Voce di capitolato
  • The base material is a DX54 and the steel thickness is 0,6mm, making 1 m2 weighing approximately 4,7kg.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostanding-seam-roof-steel-greencoat
  • Famiglia di prodottoStanding Seam Roof
  • Gruppo di famigliaSteel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-03-11
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Classificazione IFCTetto
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 61 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Titolo OmniClassSheet Metal Roofing
  • Codice CSI UniFormat IIB30
  • Titolo CSI UniFormat IIROOFING

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Norvegia
Polonia
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Svezia
Ungheria