Pubblica i tuoi prodotti
Wall ladder system with 350 offset
Wall ladder system with 350 offset
Wall ladder system with 350 offset
Wall ladder system with 350 offset
    Lindab

    Wall ladder system with 350 offset

    Wall ladder system with 350 mm. offset for facade installation. The wall ladder comes with different console depth depending on eave measurement. To prohibit unwarranted access to the wall ladder it should end 3 meters above ground or the climbing protection plate shall be connected to the lower part of the ladder. When the facade height is below 5 meter use the sliding protection in combination with a ground ladder. Optional wire system and hand rail features. The wire system option eliminates the need to reconnect the personal fall protection equipment when ascending or descending the wall ladder. The hand rail option provides a safe way to move from the wall ladder to the roof area. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Voce di capitolato
    • Ladder width is 450 mm. Maximum distance between consoles are 2000 mm. The facade ladder is CE-labelled and conforms to SS 831340. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Weight: 3,0 kg/m.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicowall-ladder-system-kofsn-350
    • Famiglia di prodottoRoof Safety System
    • Gruppo di famigliaWall Ladder System
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2017-12-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCLadders
    • Codice UNSPSC30191501
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
    • Descrizione Uniclass 2015Access ladders
    • Codice CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
    • Numero OmniClass23-17 23 15
    • Titolo OmniClassLadders

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Norvegia
    Polonia
    Repubblica Ceca
    Romania
    Slovacchia
    Svezia
    Ungheria
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit