Pubblica i tuoi prodotti
81225 Orma | Downight | powerLED 4 W

81225 Orma | Downight | powerLED 4 W

Downlights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 490 lm, con un'efficienza nominale di 122.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.2 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 55 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 89374.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Voce di capitolato
  • Finitura Acciaio

    Posizione installativa Soffitto

    IP IP67

    IK 10

    Efficienza reale apparecchio 48.3 lm/W

    Sorgente luminosa powerLED

    CCT 3000 K

    Ottica Medium Flood

    Lumen reale 193 lm

    CRI 80

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico81225-Orma-downlight-powerLED-4W
  • Famiglia di prodottoOrma
  • Gruppo di famigliaUplights
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-01-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)45
  • Larghezza (mm)64
  • Profondità (mm)64
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting

Disponibilità Regionale

Europa Asia Oceania Nord America Africa