Pubblica i tuoi prodotti
K-LED - Apparecchio di emergenza
K-LED - Apparecchio di emergenza
K-LED - Apparecchio di emergenza
K-LED - Apparecchio di emergenza
K-LED - Apparecchio di emergenza
    Linergy

    K-LED - Apparecchio di emergenza

    Apparecchio di illuminazione di emergenza Dispositivo di emergenza a LED da incasso a un modulo Ideale per applicazioni residenziali
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE Compatibile con le principali serie civili mediante adattatori inclusi Si installa nelle comuni scatole dell'impianto elettrico Un solo modulo di ingombro Prodotto da incasso con aggancio "keystone" Funzionalità SA o SE Funzionamento 2 in 1: SE (Solo Emergenza) e segnapasso Consumo < 1 W Tempo di ricarica inferiore a 3 h Batteria Ni-Mh ricaricabile e sostituibile Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLAZIONE K-LED può essere installata ad incasso su scatola 503 (1 modulo, tramite telaio fornito di serie)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicok-led
    • Famiglia di prodottoApparecchi di emergenza
    • Gruppo di famigliaApparecchi di emergenza
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)44
    • Larghezza (mm)22
    • Profondità (mm)46
    Relativo a
    • Materiale principalePC/ABS
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Numero OmniClass23-35 47 13
    • Titolo OmniClassEmergency Lighting

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Sud America Africa Nord America