Pubblica i tuoi prodotti
MINI ROUND - Apparecchio di emergenza
MINI ROUND - Apparecchio di emergenza
MINI ROUND - Apparecchio di emergenza
    Linergy

    MINI ROUND - Apparecchio di emergenza

    Apparecchio di illuminazione di emergenza Incasso su scatola tonda, placca con diffusore integrato Ideale per piccoli ambienti Placca con diffusore integrato Utilizzabile nei locali di pubblico spettacolo come segnapasso sulle scale FINITURE DISPONIBILI Mini Round è fornito di serie in bianco ma è possibile ottenere l'apparecchio verniciato in qualunque colore. È sufficiente aggiungere nell'ordine il codice A326 specificando il colore RAL e la finitura lucida/opaca che si desidera.
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE Placca con diffusore integrato Possibilità di impostare il funzionamento in modalità SE (Solo Emergenza) o SA (Sempre Accesa) Incasso su scatole tonde Batteria di nuova generazione a basso impatto ambientale Batteria ricaricabile e sostituibile Ricarica: 12h Conforme alle noramtive europee EN 60598-1, EN 60598-2-22 Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471 INSTALLAZIONE Mini Round può essere installata ad incasso su scatola tonde con interasse fissaggio fori 60 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomini-round
    • Famiglia di prodottoApparecchi di emergenza
    • Gruppo di famigliaApparecchi di emergenza
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-03
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)6
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Numero OmniClass23-35 47 13
    • Titolo OmniClassEmergency Lighting

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Sud America Africa Nord America