Pubblica i tuoi prodotti
VIALED IP65 - Apparecchio di emergenza
VIALED IP65 - Apparecchio di emergenza
VIALED IP65 - Apparecchio di emergenza
    Linergy

    VIALED IP65 - Apparecchio di emergenza

    Apparecchio di illuminazione di emergenza Incasso su controsoffitto 2 LED per un flusso luminoso ancora più elevato Ghiera in metallo bianca o grigia Ottica simmetrica e asimmetrica di serie
    Voce di capitolato
    • CARATTERISTICHE TECNICHE 2 LED ad altissima efficienza luminosa Ottica brevettata Temperatura colore 4000 K Disponibile in bianco e in grigio IP65 faretto, IP20 modulo elettronico Installazione su superfici normalmente infiammabili Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLAZIONE Vialed IP65 può essere installato in modalità incasso su controsoffitto. Può anche essere installato in modalità plafone su soffitto mediante accessori dedicati.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovialed-ip65
    • Famiglia di prodottoApparecchi di emergenza
    • Gruppo di famigliaApparecchi di emergenza VIALED
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Numero OmniClass23-35 47 13
    • Titolo OmniClassEmergency Lighting

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Oceania Sud America Africa Nord America