Pubblica i tuoi prodotti
Aligned top and bottom STEM® WALL fence
Aligned top and bottom STEM® WALL fence
    LIPPI

    Aligned top and bottom STEM® WALL fence

    STEM®WALL is a design and blackout barrier: it combines the subtlety of the STEM® barrier with an elegant covering, to enhance the exterior facades while preserving a part of discretion. Available on barred panels and openings in the STEM® Universe, STEM® WALL allows you to create visual continuity across the entire boundary, in order to draw a harmonious line around your layout projects.
    Voce di capitolato
    • Available in the 30 shades of the LIPPI collection and in 3 different shapes, STEM® WALL allows you to express your style. Opt for a mono-color set to highlight the silhouette of the bar, or create a play of contrasts of colors and materials thanks to the two-color associations.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicostemwall-barreaudage-aligne
    • Famiglia di prodottoBar fence STEM®
    • Gruppo di famigliaRandom top and aligned bottom STEM® WALL railing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate
    • Nome UNSPSCFencing
    • Codice UNSPSC301520
    • Codice CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numero OmniClass23-11 25 19
    • Titolo OmniClassFences
    • Codice CSI UniFormat IIG
    • Titolo CSI UniFormat IISITEWORK

    Disponibilità Regionale

    Africa Europa