Pubblica i tuoi prodotti
10W Flight™ LED Track Head
Liteline

10W Flight™ LED Track Head

The Flight™ ATF7610 is a 10W high powered, LED track fixture specially designed for task and accent lighting. Available black, silver and white finishes.

Voce di capitolato
  • Application Track

    Approved Location Dry / Indoor

    Beam Angle 25° / 40° / 60°

    CCT 3000 K

    Certifi cation cETLus

    Colour BK / SL / WH

    CRI 90+

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC

    LED Life Span 50,000 hrs

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens 640

    Lumens per Watt 64

    Power Factor 0.99

    Primary Voltage 120

    Rotation 330°

    THD 10%

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage 10

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico10w-flight-led-track-head
  • Famiglia di prodottoTrack
  • Gruppo di famigliaLED Track Head
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-08-27
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 00
  • Titolo OmniClassElectrical Lighting